Publier vos produits
Taverna - seating
Taverna - seating

    Taverna - seating

    Traduit par Google,

    Taverna (Sami Kallio, 2024) s'inspire des chaises classiques de restaurant et de bar du début du XXe siècle. Il s'agit d'une chaise en bois massif avec dossier et pieds assemblés par entures multiples, qui offre une construction solide, des détails raffinés et une conception économe en matériaux. Taverna est une chaise traditionnelle empilable et conçue pour les environnements modernes et classiques

    Spécification
    • Taverna is available with a wooden seat or upholstered cushion in fabric or leather.

      They have in common that it is made of solid wood in the choice of oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. As well as being equipped with a felt floor protections.

      The chair with wooden seat is equipped with stacking protection and can stack up to six chairs. As an option, there is a sound absorber which can be mounted under the seat. The chair with upholstered seat can be stacked up to five chairs. A sound absorber under the seat is always included as standard.

      The chair is delivered assembled. The seat is easy to unscrew and replace in case of possible damage or for changing clothes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.taverna-seating
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsTaverna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 21 33 13
    • Titre OmniClassCommercial Restaurant Chairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe