Publier vos produits
Woodwork - Square Table 900x900

Woodwork - Square Table 900x900

4.5 sur 5 étoiles4.5(17 Avis)
Traduit par Google,
Woodwork (2020), design Joel Karlsson, est à la fois un bureau et une table de réunion, une grande surface commune de travail et de socialisation du genre de celle connue sous le nom de « table communautaire ». C'est le cadre idéal pour réunir votre équipe autour d'un petit-déjeuner de travail avant de continuer à travailler côte à côte au fil de la matinée. Ensuite, il est temps de donner votre avis pendant le déjeuner, car certains sont debout tandis que d'autres sont assis sur la surface polyvalente de 900 mm de haut. L'après-midi, c'est peut-être au tour du groupe de direction de l'entreprise de prendre le relais à table pour le reste de la journée de travail. La conception des pieds, avec la partie supérieure arrondie qui se transforme en forme carrée en bas, est un détail ergonomique élégant qui garantit que personne n'a besoin de se cogner les genoux lorsqu'il s'assied ou se déplace autour de la table. La table présente le caractère distinctif du bois et a été développée pour un environnement de bureau moderne et axé sur l'activité - d'où le nom Woodwork.
Spécification
  • Woodwork pedestal table is available in heights of 730, 900 and 1050 mm with rectangular, square and round table tops. The pedestal is in solid wood with a steel core. The table footplate is in metal, powder lacquered in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL 9006/07) and has felt floor protectors. Table top, pedestal and footplate are detachable, so it is simple to freshen them up after many years’ faithful service. Woodwork table comes with a rectangular table top and in a choice of two heights, 730 and 900 mm. The underframe and legs are in solid wood with adjustment screws on the feet. The table is supplied unassembled. Various power outlets are available as optional extras. All Woodwork tables have a table tops of blockboard veneered in oak, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch, ash) and black desktop. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.WoodWork-WW290
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsWoodWork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-05
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56