Publier vos produits
2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm
Kebony

2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm

Traduit par Google,

Avis de disponibilité : dans la limite des stocks disponibles.

Les produits Kebony Character sont fabriqués à partir de pin sylvestre certifié FSC® modifié avec un liquide d'origine biologique. La technologie brevetée Kebony modifie de façon permanente la structure cellulaire du bois pour donner un produit en bois unique avec une durabilité exceptionnelle et aucun entretien au-delà du nettoyage normal. Les produits Kebony Character contiennent des nœuds et du bois de cœur non traité. La quantité de bois de cœur varie d'une planche à l'autre.

Spécifications techniques
  • Réference unique.2240
  • Famille de produitsKebony Cladding
  • Groupe de produitsKebony Character
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-06-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)148
  • Largeur (mm)21
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMatériau
  • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Titre OmniClassHardwood Rigid Profiles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Océanie Afrique