Publier vos produits
KEMREX Foundation Screw Pile Series D

KEMREX Foundation Screw Pile Series D

Traduit par Google,
Convient aux grandes structures à partir de 4 étages. Poids maximum supérieur à 100 tonnes Les aiguilles de type D conviennent aux maisons, bâtiments, usines, bureaux, poteaux hauts et autres.
Spécification
  • Weight load varies according to ground conditions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.KEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_D
  • Famille de produitsFoundation
  • Groupe de produitsScrew Pile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200000
  • Largeur (mm)7600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Numéro OmniClass23-13 29 11
  • Titre OmniClassFoundation Piles

Disponibilité de la région

Asie