Publier vos produits
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Convient aux structures avec îlots intégrés ou convient aux structures de construction à partir d'aiguilles en acier. Les aiguilles en acier de type F conviennent aux grands types de maisons ou de structures. Peut contenir jusqu'à 20 tonnes/arbre. Aiguille en acier modèle F adaptée au type de maison à 2 étages, maison démontable, structure de bâtiment de grande hauteur, pas plus de 2 étages, divers types de clôture, travaux d'extension en béton et autres
    Spécification
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • Famille de produitsFoundation
    • Groupe de produitsScrew Pile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20000
    • Largeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Numéro OmniClass23-13 29 11
    • Titre OmniClassFoundation Piles

    Disponibilité de la région

    Asie