Publier vos produits
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68

    Traduit par Google,

    Convient aux constructions préfabriquées ou aux travaux structurels qui proviennent d'aiguilles en acier, telles que les maisons démontables, les poteaux, les tours de vidéosurveillance. Peut être installé sur pieux immédiatement, prêt à l'emploi. Modèle FS à aiguille en acier adapté au type de maison démontable, structure de bâtiment de grande hauteur, pas plus de 2 étages, poteau haut et autres

    Spécification
    • Weight load varies according to ground conditions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-68
    • Famille de produitsFoundation
    • Groupe de produitsScrew Pile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20000
    • Largeur (mm)6800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Numéro OmniClass23-13 29 11
    • Titre OmniClassFoundation Piles

    Disponibilité de la région

    Asie