Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Collection Chic colour Gris Wall Tiles

No d'article: chic_gris_revestimientos
Fabricant: Keraben
Famille de produits: Wall Tiles
Groupe de produits: Chic
Date de publication: 2018-07-04
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (5)
Chic is an exquisitely sophisticated modern collection, based on a combination of Victorian aesthetics and functional design. Keraben’s design team took Victorian wallpaper as their source of inspiration, creating wall tiles with a skilful combination of colour and texture. Body white tile.

Wall Tile:
30x90: Blanco, Blanco Concept, Blanco Art, Crema, Crema Concept, Crema Art, Cris Concept, Azul Concept, Vison Concept.

Technical Issues:
White Body Tile
Base Mate
Interior Wall Tile
Rectificated Sides 30x90
Destonification: Product with Shade Variation (V2 or V3)


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Carrelage
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Tiles and flagstones
Code UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 la description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 la description: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 la description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference la description: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 15 13 17
Titre OmniClass: Clay Based Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nom Valeur
Application Interior
Colour Gris
Linear Dimensions 900 mm — 300 mm
Material White Body Tile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Gris
Material White Body Tile

BIMobject®