Publier vos produits
KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

Traduit par Google,
Adaptateur de bride en PE Compatibilité : Du raccord KESSEL à la bride standard
Spécification
  • • Dimensions • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Hole circle: 160 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.28714
  • Famille de produitsFittings and connection pieces
  • Groupe de produitsPump technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet