Publier vos produits
KESSEL-Ecoguss yard drain System 100, vertical, round, B 125

KESSEL-Ecoguss yard drain System 100, vertical, round, B 125

Traduit par Google,
Siphon de jardin KESSEL-Ecoguss System 100, vertical, rond, B 125 "Le siphon de jardin Ecoguss est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'un seau à boues. Le matériau composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière de protection acoustique, peut résister à des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius et présente une surface durablement exempte de corrosion. • Taille nominale (DN) : 100 • Débit (l/s) avec reflux de 20 mm : 4,5 • Seau à boues : oui • Système : 100 • Version emboîture : verticale • Matériau du corps de drain : Ecoguss • Matériau de la section supérieure : Ecoguss • Type de couvercle : Couvercle à fentes rond • Couleur du couvercle : noir • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : B 125 (max. 12,5 t) • Verrouillage : Lock & Lift • Matériau du couvercle : Ecoguss • Taille de la grille, longueur (mm) : 247 • Taille de la grille, largeur (mm) : 247 • Matériau de la jante : Ecoguss • Longueur de la jante (mm) : 258 • Largeur de la jante (mm) : 258
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 247 mm • Width: 247 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • execution • Odor trap: no • System: 100 • Container / body • Nozzle design: vertical • Other features • Wastewater volume: high • Construction height: min. 130 mm • Form top section: round • Gross weight: 2.968 kg • Net weight: 2.655 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.67111B
  • Famille de produitsYard drain system 100
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet