Publier vos produits
KESSEL shower channel Linearis Compact L: 1050 mm, lateral outlet DN 50, WaD

KESSEL shower channel Linearis Compact L: 1050 mm, lateral outlet DN 50, WaD

Traduit par Google,
Caniveau de douche Linearis Compact Avec membrane d'étanchéité montée en usine • Longueur du caniveau en mm : 1050 Fabriqué en ABS Avec sortie latérale Ø 50, profondeur d'installation seulement 80 mm, siphon amovible, supports de montage et avec membrane d'étanchéité selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W2-I ou membrane d'étanchéité montée en usine selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I. Capacité de drainage 0,6 l/sec / 0,5 l/sec avec 10 mm / sans seuil. Hauteur d'eau d'étanchéité 22 mm • Couvercle : couvercle et rebord en acier inoxydable AISI 304 (le couvercle du caniveau peut être renversé et carrelé sur place), pour épaisseur de tuile 15 mm, classe K 3, orifices d'infiltration d'eau préparés
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: stainless steel cover • Grate design: optionally tileable • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • selectable • Maximum covering height: 15 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,115 mm • Width: 191 mm • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: prepared • System: 125 • container • Outlet number: 1 ST • Installation depth: 80mm • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 66 mm • Frame length: 1,050 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.6 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.7 l / s • Drainage rate (l / s) without build-up: 0.5 l / s • Wastewater volume: low • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Form top section: angular • Gross weight: 3.38 kg • Net weight: 2.14 kg • Water seal height: 22 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Spécifications techniques
  • Réference unique.45600-66M
  • Famille de produitsLinearis Compact
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
  • Classification IFCObjet