Publier vos produits
KESSEL-upper section Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD

KESSEL-upper section Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD

Traduit par Google,
Partie supérieure du caniveau de douche Linearis Comfort Avec membrane d'étanchéité montée en usine Longueur du canal en mm : 950 Fabriqué en ABS Hauteur d'installation minimale de la partie supérieure excl. corps d'évacuation 46 mm, avec siphon amovible, supports d'installation et avec membrane d'étanchéité montée en usine selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I. Capacité de drainage 1,1 l/sec / 1,0 l/sec avec 10 mm / sans seuil. Hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm Couvercle : couvercle et bord en acier inoxydable AISI 304 (le couvercle du caniveau peut être renversé et carrelé sur place), pour une épaisseur de carrelage de 7 à 22 mm, classe K 3, avec ouverture pour l'eau d'infiltration
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: stainless steel cover • Grate design: optionally tileable • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • selectable • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,017 mm • Width: 243 mm • Height: 115 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: yes • System: 125 • rust • Frame width: 66 mm • Frame length: 950 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) without build-up: 1 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 4.625 kg • Net weight: 3.91 kg • Water seal height: 50 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Spécifications techniques
  • Réference unique.48930M
  • Famille de produitsLinearis Comfort
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
  • Classification IFCObjet