Publier vos produits
KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

Traduit par Google,
Profilés d'extension avec bride et contre-bride • Fonction supplémentaire : Pour le raccordement à une feuille d'étanchéité sur site • Inclus : Vis • Extension : Max. 140 mm (En cas d'installation plus profonde, assurez-vous de la capacité de maintenance !)
Spécification
  • • Dimensions • Length: 250 mm • Width: 340 mm • Height: 234 mm • Diameter: 588 mm • Clear width (LW): 400 • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • execution • Seal: lip seal
Spécifications techniques
  • Réference unique.83073
  • Famille de produitsOther accessory Premium
  • Groupe de produitsBackwater valves - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet