Publier vos produits
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1

    Kee Guard CB1

    Traduit par Google,
    KeeGuard® est un système de garde-corps de toit modulaire et autonome qui ne pénètre pas dans la membrane du toit. Le système fonctionne sur un système de contrepoids éprouvé, les poids en PVC recyclé offrent une base sécurisée antidérapante à haute visibilité qui ne pénètre pas dans la membrane du toit. Les raccords et le tube galvanisés offrent une protection collective qui garantit un environnement de travail sûr pour toute personne travaillant sur un toit. Le système de protection des bords de toit KeeGuard® offre une flexibilité maximale pour la plupart des configurations de toit, presque tous les toits plats jusqu'à 10 degrés peuvent être adaptés. Le système est disponible pour différents types de toits, soit pour une utilisation là où un mur de retenue tel qu'un parapet est en place, soit là où le toit est complètement ouvert autour du périmètre. Le système de garde-corps de toit KeeGuard® peut être utilisé pour la rénovation d'anciens bâtiments ainsi que pour de nouvelles constructions. Les systèmes KeeGuard® sont également disponibles dans une version légère en aluminium.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CB1
    • Famille de produitsProtection System
    • Groupe de produitsKeeGaurd
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1140
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)1398
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCFermeture
    • Code Uniclass 2015EF_75_50
    • Description de l'Uniclass 2015Safety and protection

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord L'Europe