Publier vos produits
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH CRM system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH CRM system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH CRM system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH CRM system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH CRM system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH CRM system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH CRM system
    Kimia

    CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH CRM system

    Traduit par Google,

    Kimitech WALLMESH CRM est utilisé pour la réparation et le renforcement d'éléments structuraux et non structuraux grâce à la technique du plâtre armé CRM. Ce système permet d'accroître la résistance et la ductilité de la structure renforcée et d'uniformiser la répartition des contraintes. Il permet le renforcement en compression, en flexion et en cisaillement des chaînages de maçonnerie, des murs et des piliers en béton.

    Kimitech WALLMESH CRM est un treillis préformé en matériau composite, composé de fibres de verre imprégnées de résine thermodurcissable. Il s'utilise avec les mortiers à base de chaux des gammes Tectoria, Limepor et Basic, ou avec les mortiers cimentaires de la gamme Betonfix, pour le renforcement d'éléments de maçonnerie et de béton par la technique du plâtre armé (CRM). Ce treillis fait partie d'un système conforme aux marquages ​​CE et ETA pour les systèmes CRM.

    Spécification
    • Reinforced plaster on any type of wall, CE marked and ETA certified for CRM systems. The process includes the following application phases: preliminary cleaning and restoration; application of a first layer of roughcast to the wall face using natural hydraulic lime mortar NHL Basic MALTA M15 by Kimia S.p.A. or a similar product with compressive strength at 28 days UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; flexural strength at 28 days >4 Mpa; installation of Kimitech WALLMESH CRM rigid fiberglass mesh by Kimia S.p.A. or a similar product, partially embedding it in the fresh roughcast mortar. At the corners, installation of Kimitech CORNER CRM corner elements by Kimia S.p.A. or a similar product. Drill holes, preferably with rotary tools, and insert four (4) preformed L-shaped fiberglass and resin connectors per square meter with improved adhesion. Kimitech PLUG CRM L-shaped connectors from Kimia S.p.A. or a similar product are used, bonded with Kimitech EPOXY CTR high-performance, fast-hardening epoxy resin from Kimia S.p.A. or a similar product. Wait for the first layer of mortar to set and apply the next layer with a trowel or machine. The products will be prepared and applied strictly following the instructions on the technical data sheets provided by the manufacturer. The supply and installation of all the materials described above and anything else needed for the finished work are included.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crm-kimitech-wallmesh-crm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGlass fibre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement