Publier vos produits
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size

    Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size

    Traduit par Google,

    Le Vieil Ambre, présenté ici en Format Impérial, séduit par sa beauté exceptionnelle et sa palette unique. Ce produit exquis présente un spectre de teintes, de la terre de Sienne brûlée au brun orangé profond, incarnant la chaleur et le dynamisme de l'ambre. Entrecoupés dans cette gamme de couleurs se trouvent des éléments de charbon de bois violacé foncé, ajoutant un contraste et une texture saisissants à son apparence. L’ambre est notamment un trésor naturel, étant une résine d’arbre fossilisée, ce qui ajoute à l’attrait et à la signification historique de ce produit. Les tons variés de Old Amber et l'histoire naturelle qu'il véhicule en font un choix distingué pour ceux qui cherchent à ajouter une touche d'élégance naturelle et d'intemporalité à leur espace.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Old_Amber_Imperial_Size
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.25
    • Largeur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)0.56
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord