Publier vos produits
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size

    Thin Bricks / Volcanic Black / King Size

    Traduit par Google,

    Présenté ici en King Size, Volcanic Black incarne l’essence de son nom. Cette couleur reflète la profondeur intense de la lave volcanique qui refroidit, durcit et forme un état solide sur la Terre. Sa teinte sombre et audacieuse transmet un profond sentiment de force et de durabilité, offrant une déclaration de puissance et de résilience sans précédent. Idéal pour toute structure qu'il orne, Volcanic Black promet d'insuffler à votre bâtiment une esthétique visuellement saisissante qui témoigne de la formidable beauté de la nature.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Volcanic_Black_King_Size
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.75
    • Largeur (pouces)9.5
    • Profondeur (pouces)0.56
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord