Publier vos produits
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size

    Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size

    Traduit par Google,

    Valyria Stone commence par une base de charbon de bois subtile, ouvrant la voie à un affichage extraordinaire de couleurs et de textures. Au sommet de cette base, de profondes couches de marron brûlé s'entrelacent avec des touches vibrantes de rouille, d'orange et de rose, reflétant la beauté dynamique de la pierre en fusion. L'ajout de sable saupoudré sur l'extérieur introduit une texture intrigante, améliorant encore l'attrait visuel de la pierre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Valyria_stone_Imperial_Size
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2
    • Largeur (pouces)19.25
    • Profondeur (pouces)0.56
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord