Publier vos produits
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies

    Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies

    Traduit par Google,

    Les auvents et passerelles Briteway® offrent un abri et une protection aux occupants du bâtiment, ainsi que les avantages d'une lumière naturelle diffuse, le tout dans un système économique et facile à installer. Qu'il s'agisse d'une conception simple ou d'une configuration personnalisée complexe, les auvents et passerelles Briteway® sont dotés de composants préfabriqués pour réduire le temps de travail, d'une connexion solide à joint debout à triple dent pour plus de durabilité et d'une large gamme d'options de couleurs de vitrage pour répondre à presque tous les besoins de conception.

    Points forts du produit

    • Le vitrage en polycarbonate présente un poids inférieur et une résistance aux chocs et une durabilité supérieures à celles des solutions en verre traditionnelles
    • Conception à joint debout avec triple connexion dentée – capable de résister à des charges extrêmes
    • Extrusion à cellules serrées pour une durabilité accrue et une meilleure diffusion de la lumière
    • Protection UV coextrudée intégrée au panneau pour une stabilité supérieure des couleurs
    • Grande variété d'options de couleurs standard - personnalisation et correspondance des couleurs également disponibles
    • Structure en aluminium antirouille qui offre une excellente durabilité et longévité du système
    • KLA peut fournir uniquement le vitrage ou être une solution à source unique, fournissant tout à partir de zéro
    • Composants expédiés fabriqués et prêts à assembler
    • Largeurs totales libres des passerelles courbes allant jusqu'à 20 pieds
    • Grande variété de styles, y compris des voûtes, des crêtes et des configurations à pente unique - des conceptions personnalisées sont également disponibles
    Spécification
    • Panel Width: 2ft Nominal (23-5/8") (600mm)

      Panel Length: Up to 38ft long

      Color Options: Clear, White, Ice White, Blue, Green, Bronze, Refl. Grey (Additional colors and custom options available)

      *For additional details and testing contact KLA

      Test DescriptionTest Procedure
      Ignition Temperature, Smoke Density, and Combustibility ClassificationASTM E1929, D2843, D635, E84

      Concentrated Load 1 sqf Area

      California Code of Regulation Title 8, Section 1632 (b)(3), 3212 (b)
      Water PermeabilityAAMA 501.2
      High Velocity Hurricane Zone (HVHZ)TAS 202, 203
      ICC EvaluationICC-ESR-4745
      *Consult KLA for job specific span capabilities
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Briteway-translucent-Polycarbonate-Canopies
    • Famille de produitsDaylighting Systems
    • Groupe de produitsTranslucent Canopies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Titre OmniClassSolid Canopies