Publier vos produits
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies

    Liteway™ Translucent FRP Canopies

    Traduit par Google,

    Les auvents à panneaux translucides Liteway™ sont dotés d'une conception de panneau sandwich léger avec des feuilles de surface en polymère renforcé de fibre de verre (FRP) qui permettent de contrôler le gain de lumière et de chaleur solaire. Leur légèreté et leur esthétique unique en font un outil de conception polyvalent et personnalisable pour une gamme d'applications d'auvents, de passerelles et d'auvents.

    Points forts du produit

    • De nombreuses formes standards (pyramides, polygones, pentes simples, crêtes) ainsi que des conceptions entièrement personnalisées
    • Les modèles de grille standard ou personnalisés permettent une flexibilité de conception
    • La feuille de revêtement FRP est disponible dans une gamme de couleurs
    • Panneaux individuels jusqu'à 5 pieds de large et 20 pieds de long (selon les exigences de charge)
    • L'option de couleur Spectra-Grid™ offre un aspect semblable à celui d'un vitrail
    • De nombreuses options de finition disponibles – de l'anodisation transparente à la correspondance des couleurs personnalisée
    Spécification
      • Glazing Panel Thickness: 2.75 in (69.85 mm)
      • Panel Width: Up to a Maximum of 5 ft nominal (60 in) (1524 mm)
      • Panel Length: Up to 20 ft long (may vary with load requirements)
      • Panel Weight: 1.5-2 lbs/ft²

      Base Options

      • Technology: Ultimate Series™ face sheet technology for long-term performance
      • Glazing Color Options: Interior: Crystal or White, Exterior: Crystal, White, Ice Blue, Aqua, Desert Rose, Tan (Consult KLA for other custom options)

      Certification + Test Results

      • Ignition Temprature, Smoke Density and Combustibility Classification - ASTM E1929, D635, E84, UL723 - Complies with Ignition Temperature and Smoke Density defined in IBC Section 2606.4. Exterior Sheet Combustibility Class CC2, Interior Sheet Combustibility Class CC1. See ESR-2855 report for full details
      • Uniform Load Structural / Spans - ASTM E330 - Span 6ft to 15ft - Consult KLA for job specific span capabilities
      • System Resistance to Fire - ASTM E108 - Class A and C Roof Construction
      • Impact Strength - UL972 - Standard exterior sheet - 5 impacts at 64 ft-lbs - no penetration / High-impact Exterior Sheet - 200 ft-lbs - no penetration / High-impact Interior Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Class A Sheet - 245 ft-lbs - no penetration
      • Adhesive Bond Strength - ASTM D1002 Shear (Unaged) - lbf=Min 310, Avg 563, Max 837 / D 1037 (Aged) - lbf=Min 836, Avg 1212, Max 1669 / ASTM C297 - Load= 557.3 lbf / ASTM D1037 (Aged) - Load= 913.6 lbf
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Liteway-Translucent-FRP-Canopies
    • Famille de produitsDaylighting Systems
    • Groupe de produitsTranslucent Canopies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Titre OmniClassSolid Canopies