Publier vos produits
Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC
Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC
Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC
Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC
Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC
Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC
Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC
Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC
Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC

    Exutoire de fumées - Ecobac 160 PN / TC

    Ecobac 160 PN est une trappe de désenfumage (DENFC) à système de commande pneumatique certifié CE et NF. Avec une ouverture à 160°, ce lanterneau de désenfumage est destiné à être installé dans les couvertures sèches en fibres-ciment, acier ou aluminium. L’embase polyester est teintée au profil de la couverture. Cette installation de désenfumage fait partie intégrante du système de sécurité incendie. L’option Haute Performance Aéraulique (HPA) optimise l’efficacité aéraulique soit une meilleure efficacité de désenfumage.
    Spécification
    • Le désenfumage naturel du bâtiment sera assuré par des exutoires de fumées de type Ecobac 160 PN des Etablissements Kingspan Light + Air, marqués CE conformes à la norme EN 12101-2, certifiés NF DENFC et conformes à la directive machine. Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française, y compris fonction aération 10000 cycles. Embase teintée au profil de la couverture, cadre ouvrant à 160° avec mécanisme à verrouillage haute résistance intégré dans la hauteur, capot en polycarbonate alvéolaire classement au feu B-s1.d0 (M1) et thermofusible taré à 93°C.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecobac_160_PN_TC
    • Famille de produitsDésenfumage naturel
    • Groupe de produitsToiture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe