Publier vos produits
Ecofil ISO +
Ecofil ISO +
Ecofil ISO +
Ecofil ISO +
Ecofil ISO +
Ecofil ISO +
Ecofil ISO +
Ecofil ISO +
Ecofil ISO +

    Ecofil ISO +

    La voûte Ecofil Iso + offre aux concepteurs une grande liberté architecturale. Ce système d’éclairement zénithal continu à ossature aluminium cintrée est réalisé sur mesure et permet l’utilisation de différents vitrages de synthèse. La voûte Ecofil est conforme à la norme européenne EN-14963.
    Spécification
    • L’éclairement zénithal du bâtiment sera assuré par des voûtes de type Ecofil des établissements Kingspan Light + Air, comprenant une ossature autoportante en aluminium brut d’extrusion / laquée : profilés porteurs cintrés en atelier et closoirs, visserie protégée contre la corrosion. Conformité à la EN 14963. Vitrage : Polycarbonate alvéolaire 10 mm ou 16 mm traité anti-UV; corde minimum : 500 mm, corde maximum : 5500 mm. (Cordes > 5500 mm : Consultation nécessaire auprès du Bureau d’Etude).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecofil_ISO_plus_on_insulated_metal_upstand
    • Famille de produitsEclairage naturel
    • Groupe de produitsVoutes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe