Publier vos produits
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    Traduit par Google,

    Avantages de KlearSky™

    • Large gamme d'options de verre, du verre à faible émissivité au verre feuilleté et plus encore
    • Gouttières intégrales pour une gestion exceptionnelle de l'humidité
    • Conçu pour de longues portées sans nécessiter de support supplémentaire

    Conçus et fabriqués pour une durabilité à long terme, nos nouveaux puits de lumière KlearSky™ présentent une grande variété d'options de verre et de performances et peuvent être conçus sur mesure pour répondre aux besoins de votre projet.

    KlearSky™ offre un certain nombre de fonctionnalités avancées, notamment une connexion de panne QuickLink™ qui accélère les temps d'installation et réduit le nombre de fixations. Les systèmes sont également disponibles avec une ossature thermiquement améliorée pour les applications en climat froid.


    Spécification
    • Features

      1. Extruded 6005-T5 aluminum frame

      2. Standard or thermally improved options

      3. Long span capabilities of approx. 22’ @ 1:12, minimum pitch for single slopes and 40’ @ 2:12, minimum pitch for ridge assemblies (longer spans may be available - contact us for additional information)

      4. Constructed of recyclable materials (glass and aluminum)

      5. QuickLink™ technology for fast purlin assembly

      6. Internal guttering system for moisture management


      Options

      1. Multiple glazing options available, including high performance insulating glass and laminated glass, in thicknesses from 5/16” to 1-5/16” (Contact us for specific information on glazing options and availability)

      2. Custom/non-standard designs available - contact us with specific project requirements 

      3. Multiple finish options available - paint or anodize (custom colors available upon request) - to meet AAMA 2603, 2604 and 2605 (Contact us for additional information on finish options and availability)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KlearSky-Metal-Framed-Glass-Skylights
    • Famille de produitsDaylighting Systems
    • Groupe de produitsTranslucent Skylight Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 63 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Framed Skylights
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 19
    • Titre OmniClassGlazed Roof Structures