Publier vos produits
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    Traduit par Google,

    Le profil mince des panneaux vitrés de nos auvents à faible pente confère au système U-Lite™ un aspect élégant et contemporain sans le coût élevé ou la difficulté d'installation du verre. Le système est conçu sans cadre périphérique, ce qui donne un bord flottant exposé. Les panneaux légers sont faciles à installer et le matériau de vitrage est intrinsèquement flexible, de sorte qu'il ne se brisera pas en cas d'impact violent. Le vitrage en polycarbonate est extrêmement durable, ce qui garantit la longévité et minimise les coûts de maintenance.

    Points forts du produit

    • Conçu pour, mais sans s'y limiter, les auvents conçus avec une inclinaison minimale de ½ » : 12
    • Les systèmes utilisent un panneau de vitrage monolithique à joint debout de 4 mm d'épaisseur
    • Conçu sans cadre périphérique - un bord fermé en option est disponible
    • Large gamme de couleurs de vitrage avec options translucides et transparentes disponibles
    • Peut accueillir des conceptions d'extrémité standard et évasées
    • Les panneaux de vitrage sont extrêmement durables et résistants aux chocs violents
    • Les croisillons en aluminium permettent des portées plus grandes, ce qui peut réduire les coûts de matériaux et de main-d'œuvre
    • Système léger pour une installation rapide et facile
    • Fabrication CNC en interne pour un contrôle de qualité supérieur
    • Systèmes disponibles pour les zones d'ouragans à grande vitesse (HVHZ)
    • Protection UV coextrudée intégrée au vitrage pour une stabilité supérieure des couleurs
    • Grande variété d'options de couleurs standard - des options personnalisées et assorties sont également disponibles
    Spécification
      • Thickness: 4 mm
      • Panel Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 19 1/2 ft long
      • Panel Weight: 0.98 lbs/ft²
      • Panel Joint: Mechanically standing seam connection
      • Recommended Color Options: White, Ice White, Refl. Gray, (Also available: Blue, Green, Bronze, Clear)
        (Contact us for other available color options)

      Certifications and Test Results

      • Ignition Temperature, Smoke Density and Combustability Classification - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies with Ignition Temperature and Smoke Density defined in IBC Section 2606.4. Combustibility Class CC1, Class A Interior Flame Spread. See ICC-ESR-1893 for full details
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Span 5ft to 8ft, Up to 105psf. Note: Project-specific spans must be calculated using project-specific variables
      • High Velocity Hurricane Zone: TAS 202, 203 - Up to 105psf (Consult KLA for job specific span capabilities)
      • Concentrated Load - 1sq ft area - 29 CFR Section 1910.23 (e) (8) - No damage 800lbs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.U-Lite-Translucent-Monolithic-Polycarbonate-Canopies
    • Famille de produitsDaylighting Systems
    • Groupe de produitsTranslucent Canopies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Titre OmniClassSolid Canopies