Publier vos produits
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

4.6 sur 5 étoiles4.6(15 Avis)
Traduit par Google,
La table de cuisson gaz sur verre de 86 cm offre un design simple mais harmonieux qui a été spécialement créé pour garantir une expérience de cuisson pratique ultime.
La table de cuisson en vitrocéramique à cinq brûleurs comprend un puissant brûleur professionnel à double couronne de 5 kW et un adaptateur wok pour que vous puissiez servir d'excellents résultats à chaque fois. Les supports de casseroles en fonte vont au lave-vaisselle. Installation standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.KHGD5-86510
  • Famille de produitsHobs
  • Groupe de produitsGas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)49
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)17.6
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique