Publier vos produits
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw

    KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw

    Traduit par Google,

    KPR-RAPIDE K
    ∅10, ∅12, ∅14
    Ancrage de cadre avec vis à tête hexagonale, rondelle intégrée et entraînement TX recommandé pour la fixation d'élément métallique.

    SUBSTRATS (ETAG 014 ABCD)
    • Béton fissuré – fixation multipoint non structurelle
    • Brique d'argile solide, brique de silicate de calcium solide
    • Brique de terre cuite creuse ou perforée
    • Bloc creux en silicate de calcium
    • Bloc AAC

    MATÉRIAU DE LA MANCHE
    • Polyamide (PA)

    MATÉRIEL DE LA VIS
    • Acier au carbone (KPR-FAST K)
    • Acier inoxydable A4 (KPR-FAST K-A4)

    PROTECTION CONTRE LA CORROSION
    • Revêtement de flocons de zinc (KPR-FAST K)
    • Céramique SQ (KPR-FAST KD)

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Installation traversante

    APPLICATION
    • Assemblage de consoles de façades ventilées légères.
    • Assemblage de structures métalliques internes légères.
    • Assemblage de vitrines, parois vitrées ou vitrages.
    • Assemblage de cadres de fenêtres et de portes, portes de garage.
    • Assemblage de garde-corps et balustrades.
    • Composants de fixation des systèmes d'installation dans les bâtiments (climatiseurs, chauffe-eau, hydrophores, filtres à eau, radiateurs, etc.).
    • Fixation de rayonnages d'entrepôt de petite et moyenne taille, de meubles et d'éléments de design d'intérieur.
    • Assemblage de brise-soleil, stores, volets.

    Spécification
    • Zinc flakes

         Zinc flakes
      ∅10   KPR-FAST 10 K   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 12 K   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 14 K   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      SQ Ceramic

       SQ Ceramic
      ∅10 KPR-FAST 10 K-D   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12 KPR-FAST 12 K-D   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14 KPR-FAST 14 K-D   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      Stainles steel A4

         Stainles steel A4
      ∅10   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Polyamide / Steel
      Screw head type Hex head
      Screw socket type TX
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kpr-fast-k-frame-plug-with-hex-head-screw-10-12-14
    • Famille de produitsFramework and general fasteners
    • Groupe de produitsFrame fixings
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEG000049
    • Nom ETIMFasteners
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_32
    • Description de l'Uniclass 2015Framing fasteners
    • Numéro OmniClass23-13 23 11
    • Titre OmniClassMechanical Fasteners

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord