Publier vos produits
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw

    KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw

    Traduit par Google,

    KPS-RAPIDE S
    ∅8, ∅10
    Cheville pour cadre avec vis à tête fraisée et empreinte TX recommandée pour la fixation d'éléments en bois et à base de bois.

    SUBSTRATS (ETAG 014 ABCD)
    Béton fissuré – fixation multipoint non structurelle
    Brique pleine d'argile, Brique pleine de silicate de calcium
    Brique de terre cuite creuse ou perforée
    Bloc creux en silicate de calcium
    Bloc AAC

    MATÉRIAU DE LA MANCHE
    Polyamide (PA)

    MATÉRIEL DE LA VIS
    • Acier au carbone (KPS-FAST S)
    • Acier inoxydable A4 (KPS-FAST S-A4)

    PROTECTION CONTRE LA CORROSION
    • Revêtement de flocons de zinc (KPS-FAST S)
    • Céramique SQ (KPS-FAST SD)

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    Installation traversante

    APPLICATION
    • Assemblage de façades ventilées en bois.
    • Assemblage de structures intérieures légères en bois ou en plastique.
    • Assemblage de vitrines, parois vitrées ou vitrages.
    • Assemblage de cadres de fenêtres et de portes, portes de garage.
    • Assemblage de garde-corps et balustrades.
    • Composants de fixation des systèmes d'installation dans les bâtiments (climatiseurs, chauffe-eau, hydrophores, filtres à eau, radiateurs, etc.).
    • Fixation de rayonnages d'entrepôt de petite et moyenne taille, mobilier.
    • Assemblage de brise-soleil, stores, persiennes, toitures à l'intérieur des bâtiments.

    Spécification
    • Zinc flakes

           Type     length range:
      ∅8     KPS-FAST 8 S     Plugs 80 - 140 mm
           Screws 85 - 145 mm
      ∅10     KPS-FAST 10 S     Plugs 80 - 300 mm
           Screws 85 - 305 mm


      SQ Ceramic

           Type     length range:
      ∅8     KPS-FAST 8 S-D     Plugs 80 - 140 mm
           Screws 85 - 145 mm
      ∅10     KPS-FAST 10 S-D     Plugs 80 - 300 mm
           Screws 85 - 305 mm


      Stainles steel A4

           Type     length range:
      ∅8     KPS-FAST 8 S-A4     Plugs 80 - 140 mm
           Screws 85 - 145 mm
      ∅10     KPS-FAST 10 S-A4     Plugs 80 - 300 mm
           Screws 85 - 305 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Polyamide / Steel
      Screw head type     Countersunk head
      Screw socket type     TX
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kps-fast-s-frame-plug-with-countersunk-head-screw-8-10
    • Famille de produitsFramework and general fasteners
    • Groupe de produitsFrame fixings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEG000049
    • Nom ETIMFasteners
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_32
    • Description de l'Uniclass 2015Framing fasteners
    • Numéro OmniClass23-13 23 11
    • Titre OmniClassMechanical Fasteners

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord