Publier vos produits
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread

    WDBGZ - Concrete screw with external metric thread

    Traduit par Google,

    WDBGZ
    Vis à béton avec filetage externe pour une installation rapide des fixations permanentes et temporaires.

    SUBSTRATS
    Béton non fissuré de masse normale, armé ou non, de classe de résistance C20/25 à C50/60

    MATÉRIEL DE LA VIS
    Acier Carbone

    PROTECTION CONTRE LA CORROSION
    • Galvanisé

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Pré-positionné

    APPLICATION
    • Installation de tracés de canalisations.
    • Installation de systèmes de support de canal.
    • Installation de conduits de ventilation.
    • Installation de systèmes de suspension par câble pour les services du bâtiment (MEP & HVAC).
    • Installation de rails de montage suspendus.
    • Installation de chemins de câbles.

    Spécification
    •    Galvanized steel   Length range
      ∅6   WDBGZ   35 - 55 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Head type External thread
      Thread type Self-tapping
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wdbgz-concrete-screw-with-external-metric-thread
    • Famille de produitsAnchors
    • Groupe de produitsConcrete screws
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_08_04
    • Description de l'Uniclass 2015Anchor bolts
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titre OmniClassScrews

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord