Publier vos produits
WDBLG - Concrete screw with pan head
WDBLG - Concrete screw with pan head
WDBLG - Concrete screw with pan head

    WDBLG - Concrete screw with pan head

    Traduit par Google,

    WDBLG
    Vis à béton à tête cylindrique large pour une installation rapide des fixations permanentes et temporaires.

    SUBSTRATS
    Béton de poids normal fissuré ou non fissuré, armé ou non armé de classe de résistance C20/25 à C50/60

    MATÉRIEL DE LA VIS
    Acier Carbone

    PROTECTION CONTRE LA CORROSION
    • Galvanisé

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Installation traversante

    APPLICATION
    • Pose de profilés métalliques.
    • Installation de canalisations et conduits de ventilation.
    • Installation de mains courantes et garde-corps.
    • Pose de poutres et d'allèges.
    • Installation d'équipements sur chantier.
    • Pose d'éléments décoratifs en acier.
    • Installation des rails de montage et des supports.
    • Installation d'éléments d'aménagement de jardin saisonniers.

    Spécification
    •    Galvanized steel   Length range
      ∅6   WDBLG   40 - 80 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Head type Mushroom head
      Thread type Self-tapping
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wdblg-concrete-screw-with-pan-head-tx-6
    • Famille de produitsAnchors
    • Groupe de produitsConcrete screws
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_08_04
    • Description de l'Uniclass 2015Anchor bolts
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titre OmniClassScrews

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord