Publier vos produits
WDBLS - Concrete screw with hex washer head
WDBLS - Concrete screw with hex washer head
WDBLS - Concrete screw with hex washer head

    WDBLS - Concrete screw with hex washer head

    Traduit par Google,

    WDBLS
    ∅6, ∅8, ∅10

    Vis à béton à tête hexagonale pour une installation rapide des fixations permanentes et temporaires.

    SUBSTRATS
    Béton de poids normal fissuré ou non fissuré, armé ou non armé de classe de résistance de C20/25 à C50/60

    MATÉRIEL DE LA VIS
    Acier Carbone

    PROTECTION CONTRE LA CORROSION
    • Galvanisé

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Installation traversante

    APPLICATION
    • Installation de fixations temporaires, par exemple des supports de coffrage.
    • Installation de garde-corps, mains courantes.
    • Installation des supports/plaques d'ancrage.
    • Pose de profilés métalliques.
    • Installation de barrières de sécurité.
    • Pose de poutres et d'allèges.
    • Installation d'équipements sur chantier.
    • Installation de racks.
    • Installation des rails de montage et des supports.
    • Installation d'éléments d'aménagement de jardin saisonniers.
    • Installation de tentes de jardin.

    Spécification
    •    Galvanized steel   Length range
      ∅6   WDBLS   40 -80 mm
      ∅8   WDBLS   50 - 80 mm
      ∅10   WDBLS   60 -140 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Head type Hexagonal head
      Thread type Self-tapping
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wdbls-concrete-screw-with-hex-washer-head-6-8-10
    • Famille de produitsAnchors
    • Groupe de produitsConcrete screws
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_08_04
    • Description de l'Uniclass 2015Anchor bolts
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titre OmniClassScrews

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord