Publier vos produits
WF - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WF - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

Traduit par Google,

WF
∅4,8, ∅5,5, ∅6,3
Attache à tête hexagonale avec rondelle en acier/EPDM pour la fixation de tôles d'acier dans la construction en acier.
3-7mm

SUBSTRATS
Tôles d'acier, panneaux

MATÉRIEL DE LA VIS
Acier Carbone

PROTECTION ANTI-CORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Pour la fixation de tôles métalliques sur un support en acier
• Pour l'installation de tôles profilées sur des structures en acier

Spécification
  •    Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8   WF    19-35 mm
    ∅5,5   WF    19-50 mm
    ∅6,3   WF    19-38 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.wf-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-copy
  • Famille de produitsFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Groupe de produitsSelf drilling fasteners
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCFermeture

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord