Publier vos produits
WFOC - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate 3-7mm

WFOC - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate 3-7mm

Traduit par Google,

WFOC
∅4,8, ∅5,5, ∅6,3
Attache à tête hexagonale avec rondelle en acier/EPDM pour la fixation de tôles d'acier dans la construction en acier.
3-7mm

SUBSTRATS
• Tôles d'acier
• panneaux

MATÉRIEL DE LA VIS
• Acier Carbone

PROTECTION ANTI-CORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Pour la fixation de tôles métalliques sur un support en acier
• Pour l'installation de tôles profilées sur des structures en acier

Spécification
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8    WFOC    16-35 mm
    ∅5,5    WFOC    19-75 mm
    ∅6,3    WFOC    19-38 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.wfoc-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-3-7-mm
  • Famille de produitsFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Groupe de produitsSelf drilling fasteners
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCFermeture

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord