Publier vos produits
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw

    WKCP - Flange head construction screw

    4.0 sur 5 étoiles4.0(9 Avis)
    Traduit par Google,

    WKCPComment
    ∅5, ∅6, ∅8, ∅10
    Vis de construction à tête plate avec entraînement TX pour les connexions structurelles d'éléments en bois, y compris les panneaux pleins, collés et à base de bois.

    SUBSTRATS
    • Bois massif
    • Bois lamellé-collé (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    MATÉRIEL DE LA VIS
    • Acier Carbone

    PROTECTION ANTI-CORROSION
    • Galvanisé (blanc ou jaune)
    • Céramique SQ

    APPLICATION
    • Système de fermes de toit
    • Construction de carcasse
    • Contre-lattes et lattes
    • Panneaux à base de bois, éléments de finition en bois

    Spécification
    • SQ Ceramic

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-D     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-D     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-D     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-D     100 - 600 mm


      Galvanized-white

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-B     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-B     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-B     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-B     100 - 600 mm


      Galvanized-yellow

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP     100 - 600 mm


      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Screw head type Flange head
      Screw socket type TX
      Thread type Partial thread
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wkcp-flange-head-construction-screw-tx-6-8-10
    • Famille de produitsScrews and fasteners for wooden constructions
    • Groupe de produitsWood construction screws
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titre OmniClassScrews

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord