Publier vos produits
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw

    WKFC - Cylindrical head construction screw

    Traduit par Google,

    WKFC
    ∅6, ∅8, ∅10
    Vis de construction à tête cylindrique avec filetage total et entraînement TX pour les connexions structurelles et les renforts des éléments en bois.

    SUBSTRATS
    • Bois massif
    • Bois lamellé-collé (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    MATÉRIEL DE LA VIS
    • Acier Carbone

    PROTECTION ANTI-CORROSION
    • Galvanisé (blanc)

    APPLICATION
    • Accouplements en bois
    • Renforcement structurel
    • Protections des structures contre les défaillances

    Spécification
    •    Galvanized   Length range:
      ∅6   WKFC   80 - 300 mm
      ∅8   WKFC   120 - 500 mm
      ∅10   WKFC
         300 - 600 mm

      Basic parameters

      ParameterValue
      Material
      Steel
      Screw head type
      Cylindrical head
      Screw socket type
      TX
      Thread type
      Full thread
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wkfc-cylindrical-head-construction-screw-tx-6-8-10
    • Famille de produitsScrews and fasteners for wooden constructions
    • Groupe de produitsWood construction screws
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titre OmniClassScrews

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord