Publier vos produits
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread

    WKFS - Countersunk head construction screw with full thread

    Traduit par Google,

    WKFSComment
    ∅6, ∅8, ∅10
    Vis de construction à tête fraisée avec filetage total et empreinte TX pour les connexions structurelles et le renforcement des éléments en bois.

    SUBSTRATS
    Bois massif
    Bois lamellé-collé (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    MATÉRIEL DE LA VIS
    Acier Carbone

    PROTECTION ANTI-CORROSION
    • Galvanisé (blanc)

    APPLICATION
    • Accouplements en bois
    • Renforcement structurel
    • Protections des structures contre les défaillances

    Spécification
    •    Galvanized   Length range:
      ∅6   WKFS   80 - 300 mm
      ∅8   WKFS   120 - 500 mm
      ∅10   WKFS   300 - 600 mm

      Basic parameters

      Parameter   Value
      Material   Carbon Steel
      Screw head type
         Countersunk head
      Screw socket type
         TX
      Thread type
         Full thread
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wkfs-countersunk-head-construction-screw-with-full-thread-tx-8-10
    • Famille de produitsScrews and fasteners for wooden constructions
    • Groupe de produitsWood construction screws
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titre OmniClassScrews

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord