Publier vos produits
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates

    WKLC - Round head screw for plates

    Traduit par Google,

    WKLC
    ∅5
    La vis à tête ronde avec sous-tête cylindrique et entraînement TX est conçue pour la fixation d'éléments métalliques, tels que des plaques perforées et des équerres sur un substrat en bois.

    SUBSTRATS
    Bois massif
    Bois lamellé-collé (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    MATÉRIEL DE LA VIS
    Acier Carbone

    PROTECTION ANTI-CORROSION
    • Galvanisé (blanc)

    APPLICATION
    • Assemblages métal-bois
    • Idéal pour la fixation de plaques perforées et d'équerres sur un support en bois

    Spécification
    •     Galvanized-white    Length range:
      ∅5    WKLC    30 - 70 mm

      Basic parameters

      Parameter    Value
      Material    Steel
      Screw head type    Round head with cylindrical underhead
      Screw socket type    TX
      Thread type    Full thread
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wklc-round-head-screw-for-plates-tx-5
    • Famille de produitsScrews and fasteners for wooden constructions
    • Groupe de produitsScrews for steel plates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titre OmniClassScrews

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord