Publier vos produits
WS - Self-drilling fastener for fixing steel sheets in steel substrate 2-7mm

WS - Self-drilling fastener for fixing steel sheets in steel substrate 2-7mm

Traduit par Google,

WS
∅4,2, ∅4,8, ∅5,5
Attache à tête hexagonale pour la fixation de tôles d'acier dans la construction en acier

SUBSTRATS
• Tôles d'acier
• panneaux

MATÉRIEL DE LA VIS
• Acier Carbone

PROTECTION ANTI-CORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Pour la fixation de tôles métalliques sur un support en acier
• Pour les abergementsPour la réalisation de joints à recouvrement en tôle

Spécification
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅4,2    WS    16-25 mm
    ∅4,8    WS    16-32 mm
    ∅5,5    WS    19-25 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.ws-self-drilling-fastener-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-2-7-mm
  • Famille de produitsFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Groupe de produitsSelf drilling fasteners
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCFermeture

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord