Publier vos produits
D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Traduit par Google,
Les panneaux de base en plâtre Knauf Cleaneo Acoustic avec laminage de non-tissé sur la face arrière sont fixés avec des vis à une grille métallique de canaux porteurs et de fourrure (profilé à double couche) en profilés de tôle CD 60/27. L'ancrage des canaux CD est réalisé avec des suspentes sur le plafond de base. Une couche d'isolation acoustiquement efficace peut être posée sur les profilés de fourrure. Le revêtement final est appliqué à l'aide d'enduit acoustique fumi S1 ou d'enduit acoustique KRAFT Picco S. Enduit acoustique
Spécification
  • without fire protection, with acoustic plaster
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_D126-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings-for-acoustical-plaster
  • Famille de produitsCeilings_Attics-systems
  • Groupe de produitsCeilings-systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCCeiling panels
  • Code UNSPSC30161602
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 19 15 13
  • Titre OmniClassCeiling Panels
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes