Publier vos produits
D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Traduit par Google,
Les panneaux Knauf Acoustic sont fixés avec des vis à une grille métallique de canaux porteurs et de fourrure (profilé à double couche) en profilés de tôle CD 60/27. L'ancrage des canaux CD est réalisé avec des suspentes sur le plafond de base. Une couche isolante d'au moins 20 mm d'épaisseur peut être placée sur les profilés de fourrure à des fins d'absorption acoustique. Plâtre acoustique
Spécification
  • without fire protection, numerous plate designs for acoustic requirements
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • Famille de produitsCeilings_Attics-systems
  • Groupe de produitsCeilings-systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCCeiling panels
  • Code UNSPSC30161602
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 19 15 13
  • Titre OmniClassCeiling Panels
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes