Publier vos produits
D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install

D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install

Traduit par Google,
Habillage direct du plafond à poutres en bois comme un ancien bâtiment avec des plaques Knauf.
Spécification
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_D150A-DE_wood-beamed-ceiling-system-for-old-construction_direct-install
  • Famille de produitsCeilings_Attics-systems
  • Groupe de produitsCeilings-systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCCeiling panels
  • Code UNSPSC30161602
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 19 15 13
  • Titre OmniClassCeiling Panels
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes