Publier vos produits
D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

Traduit par Google,
Le système de plafond D151.de avec une sous-structure en bois peut être réalisé aussi bien sans qu'avec protection incendie dans différentes variantes de planches. Cette protection incendie est disponible dans les qualités F30 et F60.
Spécification
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • Famille de produitsCeilings_Attics-systems
  • Groupe de produitsCeilings-systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCCeiling panels
  • Code UNSPSC30161602
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 19 15 13
  • Titre OmniClassCeiling Panels
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes