Publier vos produits
K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1

K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1

Traduit par Google,
Knauf Fireboard sont vissés sur une sous-structure métallique composée de profilés de support autoportants en profilés doubles CW ou UA avec des bandes de recouvrement supplémentaires. La fixation des profilés de support s'effectue exclusivement sur les parois latérales. Un capot supérieur en Firebord est nécessaire pour la protection contre les incendies. Entre les profilés de support (sur le bordé), une couche efficace d'isolation incendie et acoustique est appliquée. Selon la variante de système choisie, des largeurs de pièce (portées) allant jusqu'à 4,35 m sont possibles.
Spécification
  • Fire protection from below to F90, wingspan up to 4.95 m
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_K219-DE_free-spanning-fireboard-ceilings-A1
  • Famille de produitsCeilings_Attics-systems
  • Groupe de produitsCeilings-systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond