Publier vos produits
TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15 est une dalle de plafond acoustique en laine minérale soft de 15 mm, proposée en finitions Board, Tegular 24/90 et Tegular 15/90. Sa surface lisse et laminée garantit une absorption acoustique de Classe A et une excellente réflexion de la lumière. Résistante à l'humidité à 100 % (HR), elle offre également une sécurité optimale grâce à sa classification Euroclasse A1 en réaction au feu. Ces caractéristiques font de TOPIQ® Alpha 15 une solution idéale pour les bureaux et les établissements éducatifs, où l'acoustique et la sécurité sont des priorités. TOPIQ® Alpha 15 bénéficie des certifications COV A+, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, M1 pour les matériaux de construction, ainsi que de l'écolabel allemand Blue Angel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TOPIQ-Alpha-15
  • Famille de produitsMINERAL Ceiling Solutions
  • Groupe de produitsTOPIQ®
  • Date de publication2025-01-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud L'Europe Afrique