Publier vos produits
K-104K37-SANA Kumin® Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, DC-powered
Kohler

K-104K37-SANA Kumin® Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, DC-powered

Traduit par Google,

Défini par des courbes contemporaines, le robinet Kumin® apporte un design résidentiel élégant aux salles de bains commerciales. La technologie Kinesis ™ comprend un capteur dissimulé à l'intérieur du bec pour une activation très précise et cohérente et un look élégant. La valve est située sous le pont, créant une empreinte plus petite avec une esthétique épurée et avant-gardiste.

CARACTÉRISTIQUES

  • La technologie Kinesis™ avec capteur dissimulé permet une esthétique propre et fournit un actionnement extraordinairement précis et fiable dans divers environnements d'installation.
  • La valve sous le comptoir réduit l'encombrement du robinet.
  • Esthétique avant-gardiste pour les salles de bains commerciales.
  • Débit de 0,5 gal/min (1,9 l/min).
  • alimenté par piles AA ; jusqu'à quatre ans d'autonomie de la batterie (environ 105 000 cycles).
  • Utilisation à la demande avec 30 secondes max. cycle de fonctionnement continu pour éviter le vandalisme et économiser l'eau.
  • Aérateur anti-vandalisme.
  • Tuyau d'alimentation flexible tressé en acier inoxydable de 18" (457 mm) pour une installation facile.
  • Portée du bec de 5-5/16" (135 mm).
  • Comprend une grille de vidange.
  • Comprend un mélangeur mécanique dissimulé.
  • Conforme à la loi sur la salubrité de l'eau potable (faible teneur en plomb).

Matériel

  • Bec de construction métallique.
  • Soupape en laiton coulé.

Technologie

  • La technologie de capteur Kinesis™ offre une détection à la demande pour des économies d'eau maximales.

Installation

  • Montage monotrou.
  • Comprend un ensemble de bec, une grille de vidange, un ensemble de boîtier de commande, un tuyau d'alimentation, un mélangeur et le matériel de montage standard.
  • Comprend quatre piles AA.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-104K37-SANA
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsKumin™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.06
  • Largeur (pouces)1.94
  • Profondeur (pouces)5.31
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets