Publier vos produits
Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf
Kohler

Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf

Traduit par Google,

Fonctionnant avec un capteur électronique sophistiqué, les chasses d'eau sans contact dotées de la technologie Mach Tripoint™ offrent des performances extrêmement précises et fiables. Ces vannes de chasse d'eau, qui offrent des options attrayantes pour toute installation commerciale ou institutionnelle, sont conformes aux directives de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Améliorez votre expérience avec KOHLER®.

Caractéristiques

  • 0,125 gpc (0,47 gpc)
  • La distance d'activation est réglée en usine
  • Résistance à la chloramine et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés aux voies navigables
  • Conçu pour des performances optimales avec les luminaires commerciaux KOHLER®
  • Le filtre de 125 microns protège les composants internes
  • Casse-vide à haute contre-pression
  • Le capuchon d'arrêt verrouillable offre une protection contre le vandalisme
  • Aucun réglage externe du volume de chasse n'assure la conservation de l'eau
  • La chasse d'eau sentinelle automatique 24 heures sur 24 maintient le siphon frais
  • La commande mécanique permet d'utiliser le chassemètre manuellement même en cas de panne de courant
  • Alimenté par des piles au lithium AA de 1,5 V

Technologie

  • Capteur infrarouge électronique avec technologie Tripoint® pour une activation précise
  • Technologie à piston brevetée pour une précision supérieure du volume de chasse d'eau

Matériel

  • Construction en laiton avec finition chrome poli durable

Installation

  • Destiné aux installations d'urinoir avec raccord de raccord supérieur de 3/4" (19 mm)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-10UD00D20
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsMach® Tripoint®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16.77
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)7.55
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code ETIMEG015530
  • Nom ETIMPipes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique