Publier vos produits
K-14436 Purist® 24" towel bar
K-14436 Purist® 24" towel bar
    Kohler

    K-14436 Purist® 24" towel bar

    Traduit par Google,

    Les accessoires puristes combinent des formes architecturales avec des lignes de design sensuelles pour un look moderne et minimaliste. Doté d'une barre ronde robuste fixée au mur par des plaques circulaires, ce porte-serviettes apporte l'art de la simplicité à votre salle de bain ou salle d'eau, se fondant magnifiquement avec la collection Purist.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Construction en laiton massif pour plus de durabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Purist.

    Installation

    • Outils et gabarit d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-14436
    • Famille de produitsTowel Bars
    • Groupe de produitsPurist®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.88
    • Largeur (pouces)25.69
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars