Publier vos produits
K-16295 Revival® Cabinet knob
Kohler

K-16295 Revival® Cabinet knob

Traduit par Google,

Apportez l'essence de l'Art Déco à votre maison avec les accessoires Revival, qui intègrent des formes elliptiques et des bords roulés inspirés du design classique des années 1920. Ce bouton en métal robuste peut être utilisé avec des armoires de cuisine ou de salle de bain et convient aux décors traditionnels et contemporains.

Fonctionnalités

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Revival.

Installation

  • Gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-16295
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsRevival®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.06
  • Largeur (pouces)1.06
  • Profondeur (pouces)0.88
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware