Publier vos produits
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    Inspirée de la poterie d'atelier, la collection Derring célèbre la beauté et l'authenticité inhérentes à la céramique artisanale. Chaque évier est une création unique en son genre, finie avec des émaux artisanaux uniques qui produisent des effets de surface fascinants. Une texture sculptée à la main accentue les subtiles variations de tons des émaux. Présenté dans des teintes neutres, ce lavabo peut être la pièce maîtresse de votre salle de bain, ou il peut servir d'élément unificateur qui rassemble tout le reste. Ce lavabo vasque offre une installation encastrée à profil bas qui se trouve juste au-dessus de votre comptoir.


    CARACTÉRISTIQUES

    • Bassin rond avec motif texturé sculpté.
    • Les émaux artisanaux sont faciles d'entretien et durables.
    • Les teintes neutres complètent une large gamme de luminaires et de robinets.
    • Les variations de glaçure naturelle rendent chaque évier unique mais magnifiquement complémentaire lorsqu'il est jumelé côte à côte.
    • La conception de la pataugeoire s'adapte à une grande variété de choix de robinets.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Navire

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-17890-RL
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsDerring® on Carillon®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6
    • Largeur (pouces)17.69
    • Profondeur (pouces)17.69
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique