Publier vos produits
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
    Kohler

    K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain

    Traduit par Google,

    La base de douche Ballast simplifie l'installation, que vous rénoviez votre salle de bain ou que vous planifiez une nouvelle construction. Le seuil ultra-bas crée une apparence élégante et facilite l'entrée et la sortie de la douche, tandis que la construction en béton de résine durable offre une sensation solide et de qualité sous le pied. Une alternative intelligente au carrelage, cette base de douche monobloc offre un entretien facile et moins de risque de fuite.

    CARACTÉRISTIQUES

  • Conception à seuil bas pour une entrée et une sortie faciles.
  • Seuil simple pour installation en alcôve avec bride de carrelage intégrée.
  • Construction en acrylique durable avec âme en béton de résine.
  • Vidange centrale.
  • Permet une installation rapide et facile sans mortier.
  • Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1935
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsBallast®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.87
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique