Publier vos produits
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,
    Cet evier mural Brenham combine la fonction et la durabilite requises pour les espaces commerciaux avec un style frais et naturel. Une solution élégante pour les installations de salle de bain sans barrière, ce lavabo peut être combiné avec une jupe assortie.

    CARACTÉRISTIQUES
    • Trou de robinet unique.
    • Bassin ovale.
    • Bonde de trop-plein.
    • Comprend un support mural.
    Matériel
    • Porcelaine vitrifiée.
    Installation
    • Montage mural
    • Percé pour une installation dissimulée du porte-bras.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1997-1
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsBrenham™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.56
    • Largeur (pouces)21.94
    • Profondeur (pouces)19.75
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks