Publier vos produits
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
    Kohler

    K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow

    Traduit par Google,

    Les courbes fluides et parfaitement équilibrées de Veil évoquent une simplicité sculptée en harmonie avec le style contemporain. Ce lavabo sur colonne Veil utilise la technologie innovante Supramic pour créer un design moderne à bords fins sans sacrifier la durabilité. Rehaussée par une finition très brillante, la forme élégante et organique de l'évier est facile à nettoyer.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Vasque ronde et base.
    • Le socle autoportant crée une installation unique.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • La technologie innovante Supramic offre une résistance supérieure et des profils de bord ultra-fins.
    • Comprend un couvercle de drain en laiton de couleur assortie.
    • Rallonge de vidange incluse pour faciliter l'installation.
    • La combinaison se compose du bassin K-20703-N et du piédestal K-20702.
    • Coordonné aux autres produits de la collection Veil.

    Matériel

    • Argile réfractaire avec technologie Supramic.

    Installation

    • Piédestal

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-20701-N
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVeil™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36.06
    • Largeur (pouces)16
    • Profondeur (pouces)16
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique